ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TR39-19H

TUBUS-Series Type TR-H

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number TR39-19H
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR39-19H
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR-H
DRAW_NO TR39-19H
Selection TR39-19H
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3 HUB
1 1 TR39-19H TUBUS-Series Type TR-H 6 19
Typ
TR39-19H
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
6
Skok
19
Pozycja
Długość całkowita [mm]
30
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map