ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TI36-80-3

TUBUS-Series Type TI

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number TI36-80-3
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TI36-80-3
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TI
DRAW_NO TI36-80-3
Selection TI36-80-3
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3 THREAD_M HUB
1 1 TI36-80-3 TUBUS-Series Type TI 10953 M36x4 80
Typ
TI36-80-3
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
10953
##Mounting Thread
M36x4
Skok
80
Długość całkowita [mm]
261
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map