ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

SCS64-50EU

Industrial Crane Buffers

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number SCS64-50EU
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 Standard
DRAW_POS2 NM64
DRAW_POS1 SCS64-50EU
DRAW_DATE 30.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Crane Buffers
DRAW_NO SCS64-50EU
Selection SCS64-50EU
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3 THREAD_M
1 1 SCS64-50EU Industrial Crane Buffers 3400 M64x2
Typ
SCS64-50EU
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
3400
##Mounting Thread
M64x2
Stroke
[ 0 .. >49< ]
Akcesoria
Akcesoria
Mocowania tłoczyska
Głowica
Poz.1
SCS64-50EU
Poz.2
NM64
Długość całkowita [mm]
225

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map