ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-15-60-VA

Industrial Gas Springs VA

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number GS-15-60-VA
DRAW_POS4 B5
DRAW_POS3 B5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-15-60-VA
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Gas Springs VA
DRAW_NO GS-15-60-VA
Selection GS-15-60-VA
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EXTENSION_FORCE_AK1
1 1 GS-15-60-VA Industrial Gas Springs VA 40 bis 400
Typ
GS-15-60-VA
Stroke
[ >0< .. 60 ]
Siła pchająca F1 [N] przy 20°C
40 bis 400
External body fitting
Rodzaj przyłącza tłoczyska
Rodzaj przyłącza korpusu
Pobierz jako
Poz.1
GS-15-60-VA
Poz.3
B5
Poz.4
B5
Długość całkowita [mm]
154

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map