ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-12-60-V4A

Industrial Gas Springs V4A

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number GS-12-60-V4A
DRAW_POS4 B3,5
DRAW_POS3 B3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-12-60-V4A
DRAW_DATE 6.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Gas Springs V4A
DRAW_NO GS-12-60-V4A
Selection GS-12-60-V4A
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EXTENSION_FORCE_AK1
1 1 GS-12-60-V4A Industrial Gas Springs V4A 25 bis 200
Typ
GS-12-60-V4A
Stroke
[ >0< .. 60 ]
Siła pchająca F1 [N] przy 20°C
25 bis 200
External body fitting
Rodzaj przyłącza tłoczyska
Rodzaj przyłącza korpusu
Pobierz jako
Poz.1
GS-12-60-V4A
Poz.3
B3,5
Poz.4
B3,5
Długość całkowita [mm]
152

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map