ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

GS-12-50

Industrial Gas Springs

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number GS-12-50
DRAW_POS4 A3,5/NA3,5
DRAW_POS3 A3,5/NA3,5
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 GS-12-50
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Industrial Gas Springs
DRAW_NO GS-12-50
Selection GS-12-50
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EXTENSION_FORCE_AK1
1 1 GS-12-50 Industrial Gas Springs 10 bis 180
Typ
GS-12-50
Stroke
[ >0< .. 50 ]
Siła pchająca F1 [N] przy 20°C
10 bis 180
External body fitting
Rodzaj przyłącza tłoczyska
Siła max.
370 N
Akcesoria
Siła max.
180 N
Rodzaj przyłącza korpusu
Siła max.
370 N
Akcesoria
Siła max.
180 N
Pobierz jako
Poz.1
GS-12-50
Poz.3
A3,5
Poz.3.1
NA3,5
Poz.4
A3,5
Poz.4.1
NA3,5
Długość całkowita [mm]
156

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map