ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

CA3X8EU-1

Heavy duty Shock absorber

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Part number CA3X8EU-1
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 R
DRAW_POS1 CA3X8EU-1
DRAW_DATE 28.11.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 Heavy duty Shock absorber
DRAW_NO CA3X8EU-1
Selection CA3X8EU-1
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Model Opis ENERGY_CONSUMPTION_W3
1 1 CA3X8EU-1 Heavy duty Shock absorber 22600
Typ
CA3X8EU-1
Maks. pochłanianie energii [Nm/Hub]
22600
Stroke
[ 0 .. >203< ]
Amax
641
Mocowanie
Poz.1
CA3X8EU-1
Poz.2
R
Długość całkowita [mm]
641

Skontaktuj się z dostawcą

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map