ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Rezystor hamowania dynamicznego 4,3 Ω

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Rezystor hamowania dynamicznego 4,3 Ω
Model 129915
EAN 8425095299153
Catalog Number TLR4.3P136K05/10
Voltage (V) 800
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 13600W
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129915 Rezystor hamowania dynamicznego 4,3 Ω 8425095299153 TLR4.3P136K05/10 800 DC 13600W

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map