Przemiennik częstotliwości, 3-faz. 400VCA, 11kW

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Przemiennik częstotliwości, 3-faz. 400VCA, 11kW
Model 404792
EAN 5050096047927
Catalog Number 6KLP43015X9A1
Current (A) 23
Voltage (V) 400
Voltage Type (AC/DC) AC
Wybór produktu
Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC)
1 404792 Przemiennik częstotliwości, 3-faz. 400VCA, 11kW 5050096047927 6KLP43015X9A1 23 400 AC
Model
Opis
EAN
Catalog Number
Current (A)
Voltage (V)
Voltage Type (AC/DC)
Skontaktuj się z dostawcą
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business