ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

PolySafe Obudowa PS430 IP65 1000x750x320 drzwiami pełnymi z przodu i z tyłu

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis PolySafe Obudowa PS430 IP65 1000x750x320 drzwiami pełnymi z przodu i z tyłu
Model 833085
EAN 5412348330858
Catalog Number E579430110
Height(mm) 1000
Width(mm) 750
Depth(mm) 320
Protection degree IP65
Number of doors 2
Modele CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map