ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

MCB Miniature circuit breaker G100 SHIP 4P 32A B GE Redline

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis MCB Miniature circuit breaker G100 SHIP 4P 32A B GE Redline
Model 684776
EAN 5413656847762
Catalog Number G104SB32SHIP
Current (A) 32
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 10000A
Modele CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map