ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business


EntelliGuard G1, wyłącznik 1250A, Icu/Icw 85/65kA, 3P, stacjonarny, gabaryt 1 (bez wyz. nadprądowego)

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis EntelliGuard G1, wyłącznik 1250A, Icu/Icw 85/65kA, 3P, stacjonarny, gabaryt 1 (bez wyz. nadprądowego)
Model 407126
EAN 5050096071267
Catalog Number GG13H4
Current (A) 1250
Voltage (V) 1000
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 85kA/≤440VAC
Power Dissipation (W) 66,9
Height(mm) 442
Width(mm) 343
Depth(mm) 328
Protection degree IP20
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Trigger Current (A ) Power Dissipation (W) Height(mm) Width(mm) Depth(mm) Protection degree
1 1 407126 EntelliGuard G1, wyłącznik 1250A, Icu/Icw 85/65kA, 3P, stacjonarny, gabaryt 1 (bez wyz. nadprądowego) 5050096071267 GG13H4 1250 1000 AC 85kA/≤440VAC 66,9 442 343 328 IP20

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map