ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Dławiki wejściowe do przemienników 1-faz., 12A

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Dławiki wejściowe do przemienników 1-faz., 12A
Model 129792
EAN 8425095297920
Catalog Number ACR12A2H5
Current (A) 12
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 6,8W
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129792 Dławiki wejściowe do przemienników 1-faz., 12A 8425095297920 ACR12A2H5 12 480 AC 6,8W

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map