ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 70A

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 70A
Model 168519
EAN 8425095685192
Catalog Number ACRP70A0H29
Current (A) 70
Voltage (V) 494
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 147W
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168519 Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 70A 8425095685192 ACRP70A0H29 70 494 AC 147W

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map