ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 35A

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 35A
Model 168516
EAN 8425095685161
Catalog Number ACRP35A0H58
Current (A) 35
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 98W
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168516 Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 35A 8425095685161 ACRP35A0H58 35 480 AC 98W

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map