ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 14A

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 14A
Model 168513
EAN 8425095685130
Catalog Number ACRP14A1H4
Current (A) 14
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 29W
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168513 Dławiki wejściowe AC do przemienników trójfazowych 14A 8425095685130 ACRP14A1H4 14 480 AC 29W

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map