ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

Cyfrowe liczniki jednofazowe kWh 1 Mod MT+D1i 32 1M

Producent ABB’s Industrial Solutions Business
Opis Cyfrowe liczniki jednofazowe kWh 1 Mod MT+D1i 32 1M
Model 665248
EAN 5413656652489
Catalog Number MT+D1i 32 1M
Current (A) 32
Voltage (V) 230
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) ≤1
Height(mm) 89
Width(mm) 17,8
Depth(mm) 62,8
Protection degree IP20
Modelami CAD
Udostępnij

Wybór produktu

Index Selector Model Opis EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W) Height(mm) Width(mm) Depth(mm) Protection degree
1 1 665248 Cyfrowe liczniki jednofazowe kWh 1 Mod MT+D1i 32 1M 5413656652489 MT+D1i 32 1M 32 230 AC ≤1 89 17,8 62,8 IP20

Skontaktuj się z dostawcą

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map