Moto Réducteur à couple conique AZ

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79, Sans bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I
Produktutvalg
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1817 SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=5,79 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 5,79 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 1,1 241 44 1,8 5,79 2,9 4,3 17 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 90SH/4
1818 SK 92072 AZ - 90SH/4 1,1kW i=3,85 25H7 FT85 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 3,85 A pattes AZ FT85 56 25H7 M1 1,1 362 29 2,4 3,85 2,6 3,8 17 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 92072 AZ - 90SH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Sans console de réaction
Dokumentasjon
Ta kontakt med leverandøren
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL