| 1 |
1 |
LOOK-CM 20x1000 |
218.7 |
0.0135 |
121.5 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 2 |
12 |
LOOK-CM 20x1500 |
328.05 |
0.02025 |
182.25 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 3 |
23 |
LOOK-CM 20x2000 |
437.4 |
0.027 |
243 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 4 |
34 |
LOOK-CM 20x500 |
109.35 |
0.00675 |
60.75 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 5 |
44 |
LOOK-CM 30x1000 |
322.38 |
0.0199 |
179.1 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 6 |
45 |
LOOK-CM 30x1500 |
483.57 |
0.02985 |
268.65 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 7 |
46 |
LOOK-CM 30x2000 |
644.76 |
0.0398 |
358.2 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 8 |
47 |
LOOK-CM 30x500 |
161.19 |
0.00995 |
89.55 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 9 |
48 |
LOOK-CM 40x1000 |
361.26 |
0.0223 |
200.7 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 10 |
2 |
LOOK-CM 40x1500 |
541.89 |
0.03345 |
301.05 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 11 |
3 |
LOOK-CM 40x2000 |
722.52 |
0.0446 |
401.4 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 12 |
4 |
LOOK-CM 40x500 |
180.63 |
0.01115 |
100.35 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 13 |
5 |
LOOK-CM+PLOK-CM 20x1000 |
218.7 |
0.0135 |
121.5 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 14 |
6 |
LOOK-CM+PLOK-CM 20x1500 |
328.05 |
0.02025 |
182.25 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 15 |
7 |
LOOK-CM+PLOK-CM 20x2000 |
437.4 |
0.027 |
243 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 16 |
8 |
LOOK-CM+PLOK-CM 20x500 |
109.35 |
0.00675 |
60.75 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 17 |
9 |
LOOK-CM+PLOK-CM 30x1000 |
322.38 |
0.0199 |
179.1 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 18 |
10 |
LOOK-CM+PLOK-CM 30x1500 |
483.57 |
0.02985 |
268.65 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 19 |
11 |
LOOK-CM+PLOK-CM 30x2000 |
644.76 |
0.0398 |
358.2 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 20 |
13 |
LOOK-CM+PLOK-CM 30x500 |
161.19 |
0.00995 |
89.55 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 21 |
14 |
LOOK-CM+PLOK-CM 40x1000 |
361.26 |
0.0223 |
200.7 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 22 |
15 |
LOOK-CM+PLOK-CM 40x1500 |
541.89 |
0.03345 |
301.05 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 23 |
16 |
LOOK-CM+PLOK-CM 40x2000 |
722.52 |
0.0446 |
401.4 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 24 |
17 |
LOOK-CM+PLOK-CM 40x500 |
180.63 |
0.01115 |
100.35 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 25 |
18 |
LOOK-SM 20x1000 |
218.7 |
0.0135 |
121.5 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 26 |
19 |
LOOK-SM 20x1500 |
328.05 |
0.02025 |
182.25 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 27 |
20 |
LOOK-SM 20x2000 |
437.4 |
0.027 |
243 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 28 |
21 |
LOOK-SM 20x500 |
109.35 |
0.00675 |
60.75 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
47 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 29 |
22 |
LOOK-SM 30x1000 |
322.38 |
0.0199 |
179.1 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 30 |
24 |
LOOK-SM 30x1500 |
483.57 |
0.02985 |
268.65 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 31 |
25 |
LOOK-SM 30x2000 |
644.76 |
0.0398 |
358.2 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 32 |
26 |
LOOK-SM 30x500 |
161.19 |
0.00995 |
89.55 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
76 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 33 |
27 |
LOOK-SM 40x1000 |
361.26 |
0.0223 |
200.7 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
1000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 34 |
28 |
LOOK-SM 40x1500 |
541.89 |
0.03345 |
301.05 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
1500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 35 |
29 |
LOOK-SM 40x2000 |
722.52 |
0.0446 |
401.4 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
2000 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 36 |
30 |
LOOK-SM 40x500 |
180.63 |
0.01115 |
100.35 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
86 |
500 |
|
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 37 |
31 |
LOOK-SM+PLOK-SM 20x1000 |
218.7 |
0.0135 |
121.5 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 38 |
32 |
LOOK-SM+PLOK-SM 20x1500 |
328.05 |
0.02025 |
182.25 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 39 |
33 |
LOOK-SM+PLOK-SM 20x2000 |
437.4 |
0.027 |
243 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 40 |
35 |
LOOK-SM+PLOK-SM 20x500 |
109.35 |
0.00675 |
60.75 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 41 |
36 |
LOOK-SM+PLOK-SM 30x1000 |
322.38 |
0.0199 |
179.1 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 42 |
37 |
LOOK-SM+PLOK-SM 30x1500 |
483.57 |
0.02985 |
268.65 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 43 |
38 |
LOOK-SM+PLOK-SM 30x2000 |
644.76 |
0.0398 |
358.2 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 44 |
39 |
LOOK-SM+PLOK-SM 30x500 |
161.19 |
0.00995 |
89.55 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 45 |
40 |
LOOK-SM+PLOK-SM 40x1000 |
361.26 |
0.0223 |
200.7 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
200 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 46 |
41 |
LOOK-SM+PLOK-SM 40x1500 |
541.89 |
0.03345 |
301.05 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 47 |
42 |
LOOK-SM+PLOK-SM 40x2000 |
722.52 |
0.0446 |
401.4 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |
| 48 |
43 |
LOOK-SM+PLOK-SM 40x500 |
180.63 |
0.01115 |
100.35 |
23-33 49 11 11 11 |
D3041 |
23 37 13 |
|
|
160 |
UNE 23-727 M2/ NFP 92-501 M2/ DIN 4102 M2 |