[SEPARABLE] Roller Follower RNAST..

Without an inner ring (Ød: 7mm ~ 60mm)

 
Manufacturer JNS
Description [Separable] Roller Follower without an inner ring
Part Number RNAST5
Material CARBON STEEL
Outer Diameter D (mm) 16
Outer Ring Cylinderical
Outer Ring Width C (mm) 7.8
Roller Guide Cage
Shaft Diameter d (mm) 7
Seal Structure Shield Type
Type Separable
CAD-modeller
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.

Produktutvalg

Produktbeskrivelse

R: crowned outer ring

Dokumentasjon

Ta kontakt med leverandøren

JNS

JNS

Manufacturer of Needle Roller Bearings

Google Map