Bac - 8 mm - 210x105x40 mm - Noir

 
Fabricant ELCOM
Désignation Bac - 8 mm - 210x105x40 mm - Noir
Référence ERGO00H1016
Poids (en Kg) 0,13
Rainure 8 mm
Section 210x105x40 mm
Gamme Elcom h' 8 40
Couleur Noir
Type de produit Rangement
Largeur (En mm) 21
Profondeur (En mm) 0
Hauteur (En mm) 10
CAD-modeller
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.

Produktutvalg

Ta kontakt med leverandøren

ELCOM

ELCOM

ELCOM est proche de ses clients, avec 3 sites de production en France, à Bourgoin Jallieu (38), à Challans (85) et à Frépillon (95). Le siège de la société se situe sur le site de production de Bourgoin-Jallieu.

Google Map