6

Einfachfilter F125 mit Ständer

Hersteller SAB Bremen
Bezeichnung Einfachfilter F125 mit Ständer
Filtergröße F125S-DN80-PN16
Berechnungsvorschrift PED / AD-2000
max. zul. Betriebsdruck 16 Bar
Prüfdruck 24 Bar
zul Betriebstemp. min/max -10°C/+80°C
Productselectie
Selector Bezeichnung Filtergröße Berechnungsvorschrift max. zul. Betriebsdruck Prüfdruck zul Betriebstemp. min/max
1 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DN80-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
2 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DN100-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
3 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DIN150-PN16 PED / AD-2000 16 Bar 24 Bar -10°C/+80°C
4 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DIN200-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar -10°C/+80°C
5 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DIN250-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar -10°C/+80°C
6 Einfachfilter F125 mit Ständer F125S-DIN300-PN10 PED / AD-2000 10 Bar 15 Bar -10°C/+80°C
Bezeichnung
Filtergröße
Berechnungsvorschrift
max. zul. Betriebsdruck
Prüfdruck
zul Betriebstemp. min/max
Contacteer de leverancier
SAB Bremen
Georg Schünemann GmbH