Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 31,45, Avec bras de réaction, Sans console de réaction
Référence SK 9012.1 AZD - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=31,45 35H7 FT115 M1 2/I
Productselectie
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
176 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=62,74 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 62,74 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 22 478 0,8 62,74 3,8 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
177 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=55,17 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 55,17 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 25 420 1 55,17 4,8 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
178 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=48,95 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 48,95 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 28 375 1,1 48,95 5,4 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
179 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=41,65 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 41,65 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 33 318 1,3 41,65 6 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
180 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=34,81 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 34,81 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 40 263 1,5 34,81 6,4 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
181 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=31,45 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 31,45 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 44 239 1,7 31,45 6,6 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
182 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=27,65 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 27,65 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 50 210 1,9 27,65 6,7 20 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
183 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=24,53 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 24,53 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 57 184 2,2 24,53 6,9 19,4 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
184 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=20,87 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 20,87 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 67 157 2,6 20,87 7 18,7 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
185 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=17,45 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 17,45 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 80 131 2,9 17,45 7,1 17,9 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
186 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=15,3 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 15,3 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 91 115 3,3 15,3 7,1 17,3 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
187 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=12,23 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 12,23 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 114 92 2,4 12,23 7,2 16,2 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
188 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=10,85 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 10,85 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 129 81 2,5 10,85 7,2 15,7 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
189 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=9,23 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 9,23 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 151 70 2,8 9,23 7,2 15,1 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
190 SK 9012.1 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=8,09 35H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 8,09 A pattes AZ FT115 112 35H7 M1 1,1 172 61 2,9 8,09 7,2 14,6 42 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9012.1 AZ - 90SH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Documentatie
Contacteer de leverancier
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL