Moto Réducteur à couple conique AZ + Frein

Fabricant NORD DRIVESYSTEMS
Désignation Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 31,32, Sans bras de réaction, Avec console de réaction
Référence SK 92372 AZK - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=31,32 30H7 FT115 M1 2/I
Productselectie
Selector Référence Désignation Fixation Arbre plein ou bride de sortie Position arbre ou bride Taille Bride de sortie Frein Hauteur d'axe reducteur Diamètre x longueur du BA de sortie Position réducteur Puissance moteur (kW) Vitesse de sortie (min-1) Couple nominal (Nm) Facteur de service Ratio Charges admissibles (kN) Charges axiales admissibles (kN) Poids (Kg) Tension Type
1686 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=31,32 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 31,32 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 11 3.9 26691 1,9 370,95 220 100 1948 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160MH/4
1687 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=27,41 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 27,41 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 11 4.6 23076 2,2 320,72 220 100 1948 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160MH/4
1688 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=24,33 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 24,33 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 11 4.9 21382 2,3 297,17 220 100 1948 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160MH/4
1689 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=21,95 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 21,95 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 11 5.4 19434 2,6 270,09 220 100 1948 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160MH/4
1690 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=19,21 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 19,21 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 11 6.3 16802 3 233,51 220 100 1948 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160MH/4
1691 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=17,06 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 17,06 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 1.5 59339 0,8 979,31 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1692 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=14,65 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 14,65 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 1.8 49479 1 816,57 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1693 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=13,01 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 13,01 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 2.1 42585 1,2 702,8 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1694 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=11,39 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 11,39 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 2.4 36818 1,4 607,63 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1695 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=10,84 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 10,84 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 2.7 32619 1,5 538,33 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1696 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=9,47 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 9,47 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 3.1 28734 1,7 474,22 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1697 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=8,29 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 8,29 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 3.4 26116 1,9 431 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1698 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=7,32 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 7,32 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 3.9 22477 2,2 370,95 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
1699 SK 92372 AZ - 90SH/4 BRE20 1,1kW i=6,49 30H7 FT115 M1 2/I Moto Réducteur à couple conique, A pattes, puissance moteur = 1,1 kW, ratio = 6,49 A pattes AZ FT500 600 160H7 M1 9,2 4.5 19433 2,6 320,72 220 100 1928 400V/50Hz ; 460V/60Hz SK 9096.1/62 AZ - 160SH/4
Référence
Désignation
Fixation
Arbre plein ou bride de sortie
Position arbre ou bride
Taille Bride de sortie
Frein
Hauteur d'axe reducteur
Diamètre x longueur du BA de sortie
Position réducteur
Puissance moteur (kW)
Vitesse de sortie (min-1)
Couple nominal (Nm)
Facteur de service
Ratio
Charges admissibles (kN)
Charges axiales admissibles (kN)
Poids (Kg)
Tension
Type
Sans bras de réaction
Documentatie
Contacteer de leverancier
NORD DRIVESYSTEMS Manufacturer of mechanical reducers, motor reducers, variators
NORD REDUCTEURS SARL