LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Female thread barbs for safety clamps (two parts screwing)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Thread barbs DIN EN 14420-5 for Safety Clamps, G 3/4 iHose 19x6, Stainless Steel 1.4401
Article No GTI 34-19 SS
Temperature -40°C - +95°C
Max. working pressure PN 25 bar
Media Various
Quantity 1
CAD-modellen
Delen

Productselectie

Contacteer de leverancier

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map