LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Double Adaptors with both sides tapered male thread

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Double o.D.aptor, 2 x R 1/8 m, Brass MS 58 nickel-plated
Article No VNC 250-18
Max. working pressure PN 8 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Contacteer de leverancier

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map