81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Productselectie
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Geen CAD beschikbaar 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Geen CAD beschikbaar 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Geen CAD beschikbaar 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Geen CAD beschikbaar 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Geen CAD beschikbaar 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Geen CAD beschikbaar 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Geen CAD beschikbaar 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Geen CAD beschikbaar 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Geen CAD beschikbaar 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Geen CAD beschikbaar 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Geen CAD beschikbaar 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Geen CAD beschikbaar 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Geen CAD beschikbaar 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Geen CAD beschikbaar 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Geen CAD beschikbaar 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Geen CAD beschikbaar 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Geen CAD beschikbaar 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Geen CAD beschikbaar 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Geen CAD beschikbaar 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Geen CAD beschikbaar 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Geen CAD beschikbaar 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Geen CAD beschikbaar 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Geen CAD beschikbaar 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Geen CAD beschikbaar 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Geen CAD beschikbaar 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Geen CAD beschikbaar 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Geen CAD beschikbaar 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Geen CAD beschikbaar 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Geen CAD beschikbaar 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Geen CAD beschikbaar 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Geen CAD beschikbaar 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Geen CAD beschikbaar 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Geen CAD beschikbaar 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Geen CAD beschikbaar 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Geen CAD beschikbaar 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Geen CAD beschikbaar 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Geen CAD beschikbaar 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Geen CAD beschikbaar 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Geen CAD beschikbaar 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Geen CAD beschikbaar 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Geen CAD beschikbaar 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Geen CAD beschikbaar 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Geen CAD beschikbaar 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Geen CAD beschikbaar 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Geen CAD beschikbaar 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Geen CAD beschikbaar 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Geen CAD beschikbaar 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Geen CAD beschikbaar 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Geen CAD beschikbaar 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Geen CAD beschikbaar 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Geen CAD beschikbaar 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Geen CAD beschikbaar 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Geen CAD beschikbaar 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Geen CAD beschikbaar 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Geen CAD beschikbaar 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Geen CAD beschikbaar 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Geen CAD beschikbaar 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Geen CAD beschikbaar 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Geen CAD beschikbaar 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Geen CAD beschikbaar 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Geen CAD beschikbaar 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Geen CAD beschikbaar 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Geen CAD beschikbaar 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Geen CAD beschikbaar 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Geen CAD beschikbaar 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Geen CAD beschikbaar 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Geen CAD beschikbaar 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Geen CAD beschikbaar 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Geen CAD beschikbaar 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Geen CAD beschikbaar 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Geen CAD beschikbaar 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Productbeschrijving

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Documentatie
Contacteer de leverancier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN