2

37-26 : CHARNIÈRE AJUSTABLE TECHNOPOLYMÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-26 : CHARNIÈRE AJUSTABLE TECHNOPOLYMÈRE - 37-260-75
Ref 37-260-75
Productselectie
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) F1 (max) (N) F2 (max) (N)
1 37-260-75 75 42 60 34 29,5 8 6,5 12,5 16 9,5 8 2700 1800
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
F1 (max) (N)
F2 (max) (N)
Productbeschrijving

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe en inox.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 270° maxi, compris entre 0° et –90° et entre 0° et 180°.
  • Les inserts de réglage permettent un ajustement de ± 2 mm.
Documentatie
Contacteer de leverancier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN