1

RONDELLE CUVETTE POUR VIS TETE FRAISEE - RCTF

Fabricant EFP Industrie
Désignation Rondelle cuvette pour vis à tête fraisée - RCTF M3, couleur Naturel
Référence RCTF3PANA
Matière PA 6.6 polyamide, plastique nylon
Couleur Naturel
Productselectie
Selector Code Métrique d1 (mm) d2 (mm) D (mm) E (mm) e (mm) Fig.
1 RCTF3PANA M3 3 6.5 9.2 2 1 1
2 RCTF4PANA M4 4.2 8 12 3 1 1
3 RCTF5PANA M5 5.3 9.8 15.3 3.5 1.2 2
4 RCTF6PANA M6 6.3 11.7 17 4.5 1.2 2
13 RCTF8PANA M8 8 14.3 22.3 5.9 1.5 2
14 RCTF10PANA M10 10.2 20 27.5 6.4 1.5 2
15 RCTF12PANA M12 12.2 24 33.5 7.4 1.5 2
Code
Métrique
d1 (mm)
d2 (mm)
D (mm)
E (mm)
e (mm)
Fig.
Documentatie
Contacteer de leverancier
EFP Industrie Éléments et fixations plastiques pour l'industrie
EFP Industrie