12*12*8mm direct plug-in switch/vertical plug-in 2pin/mini direct push switch/micro vertical switch/plug-in switch/small forward push switch/reset button switch/side push switch/tact switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
describe XB-TS-1212-D-S-1
Manufacturer part number XB-TS-1212-D-S-1
product type tactile switch
Rated current 0.5A
Rated voltage 12V DC
Operating temperature -20℃~+70℃
structural function Instantaneous
Installation method Vertical plug-in
wire bonding pins 2pin
Service life 10000 times
Operation strength 250gf
certified product ROHS
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Contacteer de leverancier

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., met hoofdkantoor in 1993, is een productieonderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, verkoop en service van schakelaars en stopcontacten. Xibang Electronics is een fabrikant van gestandaardiseerde onderdelen voor elektronische schakelaarconnectoren, met als doel hoogwaardige schakelconnectoren, op maat gemaakte onderdelen en diensten te leveren aan wereldwijde gebruikers, en streeft ernaar een complete wereldwijde toeleveringsfabrikant op te bouwen. Door voortdurende productinnovatie, servicemogelijkheden en uitstekende kwaliteit, met als doel "wereldwijde klanten te bedienen", is het een exportgerichte economische entiteit die ontwikkeling, productie en verkoop integreert.

Google Map