Detection switch bidirectional/detection microswitch left and right reset/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-1112-3P-E
Manufacturer Part Number XB-TM-1112-3P-E
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 3PIN
Dimension 12.5*11*5.8mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-1112-3P-EXB-TM-1112-3P-EDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ3PIN12.5*11*5.8mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

Contacteer de leverancier

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., met hoofdkantoor in 1993, is een productieonderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, verkoop en service van schakelaars en stopcontacten. Xibang Electronics is een fabrikant van gestandaardiseerde onderdelen voor elektronische schakelaarconnectoren, met als doel hoogwaardige schakelconnectoren, op maat gemaakte onderdelen en diensten te leveren aan wereldwijde gebruikers, en streeft ernaar een complete wereldwijde toeleveringsfabrikant op te bouwen. Door voortdurende productinnovatie, servicemogelijkheden en uitstekende kwaliteit, met als doel "wereldwijde klanten te bedienen", is het een exportgerichte economische entiteit die ontwikkeling, productie en verkoop integreert.

Google Map