10*10*11.7mm mini rotary switch/waterproof vertical rotary switch/encoding rotary switch plug-in/rotary encoding switch horizontal/encoding switch side dial/ten encoder switch IP67

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-RR35007
Manufacturer Part Number XB-RR35007
Product type Rotary switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 24V DC
Temperature range -25℃±70℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method Soldering wire/soldering plate
Service life 10000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*11.7mm
Electroplating process Brass silver plated/brass gold plated
withstanding voltage 250V AC
Weldability experiment 230℃±5℃
operating force 120gf±50gf
Product conforms to ROHS
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeinsulation resistanceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability experimentoperating forceProduct conforms to
XB-RR35007XB-RR35007Rotary switch0.3A/0.5A24V DC-25℃±70℃100MΩSoldering wire/soldering plate10000 times30MΩ6PIN10*10*11.7mmBrass silver plated/brass gold plated250V AC230℃±5℃120gf±50gfROHS

Contacteer de leverancier

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., met hoofdkantoor in 1993, is een productieonderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, verkoop en service van schakelaars en stopcontacten. Xibang Electronics is een fabrikant van gestandaardiseerde onderdelen voor elektronische schakelaarconnectoren, met als doel hoogwaardige schakelconnectoren, op maat gemaakte onderdelen en diensten te leveren aan wereldwijde gebruikers, en streeft ernaar een complete wereldwijde toeleveringsfabrikant op te bouwen. Door voortdurende productinnovatie, servicemogelijkheden en uitstekende kwaliteit, met als doel "wereldwijde klanten te bedienen", is het een exportgerichte economische entiteit die ontwikkeling, productie en verkoop integreert.

Google Map