10 * 10 * 6.5mm mini rotary switch/SMD rotary switch/encoder rotary switch plug-in/rotary encoder switch horizontal/encoder switch side dial/eight position encoder switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-MHR-08
Manufacturer Part Number XB-MHR-08
Product type Rotary Code Switch
Rated current 0.1A/0.4A
Rated voltage 42V
Temperature range -40℃±85℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method welding plate
Service life 25000次
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*6.5mm
Electroplating process Orichalum plating
withstanding voltage 250V AC
Operating force 120gf±30gf
Waterproof grade IP67
Product Certification ROHS
CAD-modellen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Contacteer de leverancier

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., met hoofdkantoor in 1993, is een productieonderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, verkoop en service van schakelaars en stopcontacten. Xibang Electronics is een fabrikant van gestandaardiseerde onderdelen voor elektronische schakelaarconnectoren, met als doel hoogwaardige schakelconnectoren, op maat gemaakte onderdelen en diensten te leveren aan wereldwijde gebruikers, en streeft ernaar een complete wereldwijde toeleveringsfabrikant op te bouwen. Door voortdurende productinnovatie, servicemogelijkheden en uitstekende kwaliteit, met als doel "wereldwijde klanten te bedienen", is het een exportgerichte economische entiteit die ontwikkeling, productie en verkoop integreert.

Google Map