ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TR76-46

TUBUS-Serie TR

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Reference TR76-46
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TR76-46
DRAW_DATE 9.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TR
DRAW_NO TR76-46
Selection TR76-46
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Index Selector Referentie Beschrijving ENERGIE_CONSUMPTIE_W3 HUB
1 1 TR76-46 TUBUS-Serie TR 34.5 46
Type
TR76-46
Max. Energy Capacity (Nm/stroke)
34.5
Slag
46
Position
Total Length [mm]
67
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contacteer de leverancier

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map