ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TI36-80-3

TUBUS-Serie TI

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Reference TI36-80-3
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TI36-80-3
DRAW_DATE 6.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TI
DRAW_NO TI36-80-3
Selection TI36-80-3
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Index Selector Referentie Beschrijving ENERGIE_CONSUMPTIE_W3 THREAD_M HUB
1 1 TI36-80-3 TUBUS-Serie TI 10953 M36x4 80
Type
TI36-80-3
Max. Energy Capacity (Nm/stroke)
10953
Mounting Thread
M36x4
Slag
80
Total Length [mm]
261
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contacteer de leverancier

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map