ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE Stoßdämpfer GmbH

TI16-42-2

TUBUS-Serie TI

Manufacturer ACE Stoßdämpfer GmbH
Reference TI16-42-2
DRAW_POS4 0
DRAW_POS3 0
DRAW_POS2 0
DRAW_POS1 TI16-42-2
DRAW_DATE 6.12.2021
DRAW_TITLE_LINE_1 TUBUS-Serie TI
DRAW_NO TI16-42-2
Selection TI16-42-2
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Index Selector Referentie Beschrijving ENERGIE_CONSUMPTIE_W3 THREAD_M HUB
1 1 TI16-42-2 TUBUS-Serie TI 1105 M16x2 42
Type
TI16-42-2
Max. Energy Capacity (Nm/stroke)
1105
Mounting Thread
M16x2
Slag
42
Total Length [mm]
116
Please note that this model uses a simplified view of the internal geometry. Original data may differ.

Contacteer de leverancier

ACE Stoßdämpfer GmbH

ACE Stoßdämpfer GmbH

Weltweit anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik

Google Map