ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business

S90 automatische schakelaar 1P 25 A Cs

Fabrikant ABB’s Industrial Solutions Business
Beschrijving S90 automatische schakelaar 1P 25 A Cs
Referentie 672483
EAN 5413656724834
Catalog Number S91CS25
Current (A) 25
Voltage Type (AC/DC) AC
Trigger Current (A ) 25000A
CAD-modellen
Delen
Zorg ervoor dat deze software geïnstalleerd is.

Productselectie

Contacteer de leverancier

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map