Detection switch duplex/detection microswitch/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-VT-661
Manufacturer Part Number XB-TM-VT-661
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 4PIN
Dimension 11.2*9.4*7mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
캐드 모델
이 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.

제품 선택

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-VT-661XB-TM-VT-661Detection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ4PIN11.2*9.4*7mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

공급업체에 문의하십시오.

동관시방전자유한공사

동관시방전자유한공사

1993년에 본사를 둔 Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.는 스위치 및 소켓의 설계, 개발, 생산, 판매 및 서비스를 전문으로 하는 제조 기업입니다. Xibang Electronics는 표준화된 전자 스위치 커넥터 부품 제조업체로 글로벌 사용자에게 고성능, 스위치 커넥터, 맞춤형 부품 및 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며 완전한 글로벌 공급 제조업체를 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속적인 제품 혁신, 서비스 역량 및 우수한 품질을 통해 "글로벌 고객에게 서비스 제공"을 목적으로 개발, 생산 및 판매를 통합하는 수출 지향형 경제 주체입니다.

Google Map