14*10.4mm Rotary coding switch, ten-foot rotary switch , patch rotary switch, side dial code switch vertical, code rotary switch horizontal

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-XZ-108L
Manufacturer Part Number XB-XZ-108L
Product type Rotary coding switch
Rated current 0.2A
Rated voltage 42V
FIGURES 4-16
INSULATION RESISTANCE 25000steps
CONTACT RESISTANCE 100mΩ
Installation method SMT
Packing method Tubing
Operating force 120gf±30gf
Sealing IP67
캐드 모델
이 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.

제품 선택

공급업체에 문의하십시오.

동관시방전자유한공사

동관시방전자유한공사

1993년에 본사를 둔 Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.는 스위치 및 소켓의 설계, 개발, 생산, 판매 및 서비스를 전문으로 하는 제조 기업입니다. Xibang Electronics는 표준화된 전자 스위치 커넥터 부품 제조업체로 글로벌 사용자에게 고성능, 스위치 커넥터, 맞춤형 부품 및 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며 완전한 글로벌 공급 제조업체를 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속적인 제품 혁신, 서비스 역량 및 우수한 품질을 통해 "글로벌 고객에게 서비스 제공"을 목적으로 개발, 생산 및 판매를 통합하는 수출 지향형 경제 주체입니다.

Google Map