10 * 10 * 6.5mm mini rotary switch/SMD rotary switch/encoder rotary switch plug-in/rotary encoder switch horizontal/encoder switch side dial/eight position encoder switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-MHR-08
Manufacturer Part Number XB-MHR-08
Product type Rotary Code Switch
Rated current 0.1A/0.4A
Rated voltage 42V
Temperature range -40℃±85℃
insulation resistance 100MΩ
Installation method welding plate
Service life 25000次
Contact resistance 30MΩ
Pin 6PIN
Dimension 10*10*6.5mm
Electroplating process Orichalum plating
withstanding voltage 250V AC
Operating force 120gf±30gf
Waterproof grade IP67
Product Certification ROHS
캐드 모델
이 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.

제품 선택

공급업체에 문의하십시오.

동관시방전자유한공사

동관시방전자유한공사

1993년에 본사를 둔 Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd.는 스위치 및 소켓의 설계, 개발, 생산, 판매 및 서비스를 전문으로 하는 제조 기업입니다. Xibang Electronics는 표준화된 전자 스위치 커넥터 부품 제조업체로 글로벌 사용자에게 고성능, 스위치 커넥터, 맞춤형 부품 및 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며 완전한 글로벌 공급 제조업체를 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지속적인 제품 혁신, 서비스 역량 및 우수한 품질을 통해 "글로벌 고객에게 서비스 제공"을 목적으로 개발, 생산 및 판매를 통합하는 수출 지향형 경제 주체입니다.

Google Map