TraceParts 分類> 電気関連> 電気保護装置>

サージ保護装置 (SPD)

802 結果
表示: 
並べ替え 
1-phase lightning surge arrester, 100kA
1-phase lightning surge arrester, 100kA
2859738
2 Pole Axial GDT 1000V 3kA 2089
2 Pole Axial GDT 1000V 3kA 2089
2089-100-BLF
2 Pole Axial GDT 1000V 8kA 2095
2 Pole Axial GDT 1000V 8kA 2095
2095-100-BLF
2 Pole Axial GDT 1200V 3kA 2089
2 Pole Axial GDT 1200V 3kA 2089
2089-120-BLF
2 Pole Axial GDT 120V 10kA 2057
2 Pole Axial GDT 120V 10kA 2057
2057-12-BLF
2 Pole Axial GDT 120V 10kA B2045
2 Pole Axial GDT 120V 10kA B2045
2045-12-BLF
2 Pole Axial GDT 120V 15kA B2049
2 Pole Axial GDT 120V 15kA B2049
2049-12-BLF
2 Pole Axial GDT 130V 10kA 2057
2 Pole Axial GDT 130V 10kA 2057
2057-13-BLF
2 Pole Axial GDT 130V 10kA B2045
2 Pole Axial GDT 130V 10kA B2045
2045-13-BLF
2 Pole Axial GDT 130V 15kA B2049
2 Pole Axial GDT 130V 15kA B2049
2049-13-BLF
2 Pole Axial GDT 1400V 3kA 2089
2 Pole Axial GDT 1400V 3kA 2089
2089-140-BLF
2 Pole Axial GDT 1400V 8kA 2095
2 Pole Axial GDT 1400V 8kA 2095
2095-140-BLF
2 Pole Axial GDT 140V 10kA B2045
2 Pole Axial GDT 140V 10kA B2045
2045-14-BLF