Compact cylinders to AFNOR NF E49-004-1 and NF E49-004-2 standards - BU Series

Manufacturer WAIRCOM
Description Compact cylinders to AFNOR NF E49-004-1 and NF E49-004-2 standards 100/10 DBUI7
Part number 100/10 DBUI7
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
Standard stroke 1 (For non-standard strokes enter the required value) (mm)
Standard stroke 2 (For non-standard strokes enter the required value) (mm)
Piston type
Option 1
Option 2
Option 3

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

WAIRCOM

WAIRCOM

INDUSTRIAL PNEUMATIC COMPONENTS

Google Map