
RS Components
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W 5 V dc
メーカー | Traco Power |
---|---|
説明 | TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W 5 V dc |
品番 | TMR 1-0512 |
販売代理店 | RS Components |
RS在庫番号 | 7813171 |
Buy Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/7813171?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-7813171' |
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
製品セレクション
サプライヤーに問い合わせる

RS Components
Distributor of electronic components
-
RS Components Ltd.
RS Components Ltd.
Birchington Road, Corby
NN17 9RS Northants
United Kingdom
www.rs-components.com
