REF. 502 GOUPILLE CYLINDRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

DIN 7

 
Fabricant RABOURDIN
Désignation REF. 502 GOUPILLE CYLINDRIQUE EN ACIER INOXYDABLE D=3 L=10 mm
Référence fabricant 502-3-10
lien E-Shop https://eshop.rabourdin.fr/fr/centrage-goupille/251-goupille-cylindrique-en-acier-inoxydable.html
D mm 3
L mm 10
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

RABOURDIN

RABOURDIN

Our new catalog of standard products has been expanded to include more than 40,000 references. The majority of our product ranges serve the markets for plastic injection molding, punching and stamping and high-precision fasteners.

Google Map