preci-dip
preci-dip

Surface mount SLC connector, low profile, single row, with 2 positioning pins - 2.54 mm GRID

Manufacturer preci-dip
Description Surface mount SLC connector, low profile, single row, with 2 positioning pins, 2.54 mm GRID, 2 contacts, A = 4,5 mm / B = 2,95 mm / S = 1,15 mm
Part number 811-SS-002-30-021101
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Number of Contacts

サプライヤーに問い合わせる

preci-dip

preci-dip

相互接続部品

Google Map