Double row deep groove ball bearings

 
Manufacturer NSK
Description Double row deep groove ball bearings - 4310BTNC3
Part number 4310BTNC3
Mass 1.7 kg
Inner diameter 50 mm
Outer diameter 110 mm
Radial load 90000 N
Radial load2 75000 N
Rotary speed (greased) 4300 rpm
Angular speed (oiled) 5300 rpm
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Option 1
Option 2

サプライヤーに問い合わせる

NSK

NSK

NSK Europe - One of the world’s leading manufacturers of rolling bearings, linear technology, automotive components & steering systems, we offer standard and customised products to key industrial sectors.

Google Map