LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESHE DN 9 - Couplings with 90° standard hose barb

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESHE DN 9, Coupling Hose i.D. 13, 90°, Stainless Steel 1.4305, straight-through
Article No ESHE 13 TL-90
Temperature -20°C - +200°C
DN DN 9
Operation One-hand
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 15 bar
Media Tempered media
Quantity 1
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

サプライヤーに問い合わせる

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map