81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135010X12X4
Part number 8135010X12X4
製品セレクション
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
CADは使用できません 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
CADは使用できません 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
CADは使用できません 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
CADは使用できません 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
CADは使用できません 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
CADは使用できません 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
CADは使用できません 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
CADは使用できません 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
CADは使用できません 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
CADは使用できません 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
CADは使用できません 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
CADは使用できません 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
CADは使用できません 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
CADは使用できません 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
CADは使用できません 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
CADは使用できません 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
CADは使用できません 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
CADは使用できません 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
CADは使用できません 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
CADは使用できません 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
CADは使用できません 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
CADは使用できません 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
CADは使用できません 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
CADは使用できません 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
CADは使用できません 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
CADは使用できません 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
CADは使用できません 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
CADは使用できません 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
CADは使用できません 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
CADは使用できません 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
CADは使用できません 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
CADは使用できません 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
CADは使用できません 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
CADは使用できません 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
CADは使用できません 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
CADは使用できません 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
CADは使用できません 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
CADは使用できません 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
CADは使用できません 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
CADは使用できません 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
CADは使用できません 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
CADは使用できません 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
CADは使用できません 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
CADは使用できません 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
CADは使用できません 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
CADは使用できません 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
CADは使用できません 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
CADは使用できません 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
CADは使用できません 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
CADは使用できません 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
CADは使用できません 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
CADは使用できません 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
CADは使用できません 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
CADは使用できません 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
CADは使用できません 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
CADは使用できません 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
CADは使用できません 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
CADは使用できません 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
CADは使用できません 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
CADは使用できません 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
CADは使用できません 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
CADは使用できません 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
CADは使用できません 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
CADは使用できません 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
CADは使用できません 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
CADは使用できません 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
CADは使用できません 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
CADは使用できません 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
CADは使用できません 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
CADは使用できません 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
CADは使用できません 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
CADは使用できません 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
CADは使用できません 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
CADは使用できません 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
CADは使用できません 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
CADは使用できません 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
商品の説明

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
ドキュメンテーション
サプライヤーに問い合わせる