binder
binder

Snap-In IP40 male cable connector, Contacts: 4, 3.6 mm, unshielded, solder, IP40

Snap-In, series 719, Subminiature Connectors

Manufacturer binder
Description Snap-In IP40 male cable connector, Contacts: 4, 3.6 mm, unshielded, solder, IP40
Part Number 09 9767 00 04
Mass 0.82
product segment Subminiature Connectors
numbers of contacts 4
design male cable connector
locking system snap
termination solder
installation type cable mounting
EMC unshielded
degree of protection IP40
wire gauge mm 0.25 mm²
wire gauge AWG AWG 24
Mechanical durability > 100 Mating cycles
cable outlet 3.6 mm
Rated current 3 A
Rated voltage 60 V
pollution degree 1
overvoltage category III
insulating material group II
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

商品の説明

male cable connector

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

binder

binder

Connectors

Google Map