Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE2

BG70-11/DHE18LB4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Helical In-Line BG-Series - Efficiency Class IE2
Part number BG70-11/DHE18LB4_18,5_95_15,53
Power [kW] 18,5
Speed [rpm] 95
Torque [Nm] 1850
Service factor [--] 1,25
Ratio [:1] 15,53
Weight [ca. kg] 257
Radial Force [N] 12700
Radial Force (Reinforced) [N] 0
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map